Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138367
AKP1600

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di profilo 81x42 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138367
EAN
4015081351473
Lunghezza/profondità del prodotto
118 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
112 mm
Peso prodotto
1.011 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AKP1600

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Morsetto profilo
Connessioni
Caratteristiche speciali
  • Terminazione alle sbarre senza forare
  • Quando si collegano in parallelo le sbarre di collegamento in rame laminato, inserire un distanziatore
Adatto per
Collegamento di conduttore di nastro
guida a T
Utilizzato con
Doppio profilo a T
Sistema 185-mm
sistema 60-mm
Connessioni

Gamma

Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
2500 A
Corrente nominale di esercizio
2500 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
2500 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
40 mm
Spessore busbar - min
40 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
30 mm
Sez. del condutt. - max
1600 mm²
Sezioni di collegamento (conduttore)
20 mm - 42 mm (81x)
1600 mm² (bandella Cu)
Larghezza morsetto
112 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.