Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di profilo 101x45 mm
| Nome prodotto |
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
138369
|
| EAN |
4015081351497
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
154 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
132 mm
|
| Peso prodotto |
1.727 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
AKP3600
|
| Funzioni |
Connessioni
Morsetto profilo |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
guida a T
Collegamento di conduttore di nastro |
| Utilizzato con |
Doppio profilo a T
Connessioni Sistema 185-mm sistema 60-mm |
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
3200 A
|
| Corrente nominale di esercizio |
3200 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
3200 A
|
| Spessore busbar - max |
40 mm
|
| Spessore busbar - min |
40 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - max |
30 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - min |
30 mm
|
| Sez. del condutt. - max |
3600 mm²
|
| Sezioni di collegamento (conduttore) |
23 mm - 45 mm (101x)
3600 mm² (bandella Cu) |
| Larghezza morsetto |
132 mm
|