Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138370
Codice del modello: BBS-3/FL-C

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per sistema a sbarre 3p, per sbarre di collegamento piatte

General specifications

Nome prodotto
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138370
EAN
4015081351503
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.68 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
Codice modello
BBS-3/FL-C

Delivery program

Tipo
  • Sistema Compact
  • Sistema per sbarre piatte
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
3 poli

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
3000 V
Corrente nominale - max
360 A
Corrente nominale (resistenza picco)
50 kA (12 x 5 mm)
55 kA (12 x 10 mm)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
360 A
Durata del cortocircuito
20 ms
Corrente ininterrotta (Iu) della barra
200 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
verticale, orizzontale
Materiale
Senza alogeni
Termoplastico, senza silicone, senza cloro
Distanza tra centi busbar
60 mm
Distanza tra i supporti della sbarra collettrice
250 mm
Distanza busbar
60 mm
Temperatura massima della sbarra collettrice
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
35 °C

Additional information

Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Funzioni
portasbarre Compact
Supporto per sistema a sbarre
Caratteristiche speciali
  • Con elemento di contatto removibile per adattamento alla grandezza della sbarra di collegamento
  • Con blocco vite all’interno
  • con coperchio terminale integrato
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
12 x 5/10 mm
Sistema per sbarre piatte
Sistema Compact

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.