Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138371

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. copertura longitudinale, B= 1,10 m, compact

Specifiche generali

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138371
EAN
4015081351510
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
0.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBC-RCOV3-C

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Copertura sezione vuota, modulare
Accessori
Adatto per
per la copertura del sistema Compact dal davanti
Utilizzato con
BBC-MRCOV3-C.
1 Coperture sistema
Sistema Compact

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • Sistema Compact
  • 1 Coperture sistema

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.