Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento piastra base 3, 35-150mm2, 90mm, compact
| Nome prodotto |
Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
138373
|
| EAN |
4015081351534
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
115 mm
|
| Peso prodotto |
0.575 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BBA-TP3/100-C
|
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
480 A
|
| Corrente nominale di esercizio |
480 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
480 A
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - min |
12 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - max |
30 mm
|
| Sezioni di collegamento (conduttore) |
20 mm x 1 mm (10x)
35 mm² - 150 mm² AWG 2 - MCM 300 |
| Sez. del condutt. - max |
150 mm²
|
| Larghezza morsetto |
90 mm
|
| Funzioni |
Piastre morsetti
Connessioni |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
3 poli
guida piatta Collegamento di conduttore di settore Collegamento conduttore rotondo Collegamento di conduttore di nastro |
| Utilizzato con |
12 mm x 5/10 mm guida
Sistema Compact Connessioni |