Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto a molla 35-150 mm², per 12x5-20x10
| Nome prodotto |
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
138374
|
| EAN |
4015081351541
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
62 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.102 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
AKS150
|
| Funzioni |
Connessioni
Morsetto a molla |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento conduttore rotondo guida piatta Collegamento di conduttore di nastro |
| Utilizzato con |
12 mm x 5/10 mm guida
20 mm x 5/10 mm guida Sistema 185-mm Sistema Compact Connessioni sistema 60-mm |
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
480 A
|
| Corrente nominale di esercizio |
480 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
480 A
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - max |
20 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - min |
12 mm
|
| Sez. del condutt. - max |
150 mm²
|
| Sezioni di collegamento (conduttore) |
35 mm² - 150 mm²
AWG2/0 - MCM300 |
| Larghezza morsetto |
38 mm
|