Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138377
BBC-CS3

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Coperchio, 3p, B= 270 mm, completa

Specifiche generali

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138377
EAN
4015081351572
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
270 mm
Peso prodotto
0.647 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBC-CS3

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Coperchio del sistema, completo
Accessori
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
1 Coperture sistema
sistema 60-mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.