Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138378
PK900

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto piastra max.32x30x20

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138378
EAN
4015081351589
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.198 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
PK900

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Connessioni
Morsetto piastra
Adatto per
guida piatta
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
Tutte le sbarre piatte con spessore 10 mm
sistema 60-mm
Connessioni
Sistema 185-mm

Gamma

Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Corrente nominale di esercizio
630 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
630 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
20 mm
Sez. del condutt. - max
300 mm²
Capacità morsetti
21 mm x 1 mm (11x) per nastro in rame
30 mm x 10 mm per nastro in rame
Larghezza morsetto
50 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.