Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138379
Codice del modello: BBT-CU12-20X5/10-38

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Inserto sbarre, 460A, 12-20x5/10, 38mm

General specifications

Nome prodotto
raccordo sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138379
EAN
4015081351596
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
37 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBT-CU12-20X5/10-38

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale
  • Sistema Compact
  • Connessioni
Applicazione
per collegare sbarre dello stesso tipo senza forarle.
Valori nominali amperaggio
460 A
Numero di poli
Unipolare

Technical Data - Electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A

Technical Data - Mechanical

Sfasamento consentito sbarra collettrice - max
1 mm
Range distanza sistema di distribuzione
100 mm - 110 mm

Additional information

Utilizzato con
12 mm x 5/10 mm guida
20 mm x 5/10 mm guida
guida 15 mm x 5/10 mm
per sbarre piatte in rame dello stesso tipo
sistema 60-mm
Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale
Connessioni
Sistema Compact

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.