Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Inserto sbarre, 630A, 20-30x5/10, 40mm
| Nome prodotto |
raccordo sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
138380
|
| EAN |
4015081351602
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
37 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.233 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BBT-CU20-30X5/10-40
|
| Utilizzato con |
guida 30 mm x 5/10 mm
per sbarre piatte in rame dello stesso tipo sistema 60-mm Connessioni Sbarra di collegamento, collegamento longitudinale |
| Valori nominali amperaggio |
630 A
|
| Applicazione |
per collegare sbarre dello stesso tipo senza forarle.
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
630 A
|
| Range distanza sistema di distribuzione |
50 mm - 60 mm
|
| Tipo connessione |
Altro
|
| Sfasamento consentito sbarra collettrice - max |
5 mm
|