Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138382
Codice del modello: BBC-MCS4

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Cornici supporti, sui lati destro e sinistro, per calotta sbarra di collegamento, per 4 poli

General specifications

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138382
EAN
4015081351626
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
264 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBC-MCS4

Additional information

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Protezione per il sistema, modulare
Accessori
Caratteristiche speciali
  • 1 set contiene una staffa di supporto sinistra/destra
  • Kit di montaggio per profilo di copertura
Adatto per
Quattro poli
Utilizzato con
sistema 60-mm
1 Coperture sistema

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical Data - Mechanical

Materiale
senza silicone, senza cloro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.