Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138384
BBC-CS4-F

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sezione di calotta, frontale, B=1100 mm, per 4 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138384
EAN
4015081351640
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
0.58 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBC-CS4-F

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Accessori
Protezione per il sistema, modulare
Caratteristiche speciali
Copertura profilata frontale
Adatto per
Quattro poli
Utilizzato con
sistema 60-mm
1 Coperture sistema

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - mechanical

Materiale
senza silicone, senza cloro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.