Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138385
BBA-TP4/300

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Set in entrata, 4p, 560A, fino a 300 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
piastra morsetto Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138385
EAN
4015081351657
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
260 mm
Larghezza prodotto
228 mm
Peso prodotto
2.55 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBA-TP4/300

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Set di collegamento
Connessioni
Caratteristiche speciali
  • Passo del polo regolabile
  • Fissaggio diretto su morsetti del sistema a sbarre
  • Incluso la calotta con larghezza regolabile
  • Loop è consentito
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Quattro poli
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta
Utilizzato con
25 mm x 5/10 mm guida
guida 30 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T
Connessioni
sistema 60-mm

Gamma

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Resistente a temperature fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Corrente nominale di esercizio (Ie)
560 A
Corrente nominale di esercizio
560 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
560 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
12 mm
Sez. del condutt. - max
300 mm²
Materiale
senza silicone, senza cloro
Sezioni di collegamento (conduttore)
95 mm² - 300 mm²
MCM 300 - MCM 600
Larghezza morsetto
228 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.