Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138387
Codice del modello: BBC-CS4

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Coperchio, 4p, B= 228 mm, completa

General specifications

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138387
EAN
4015081351671
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
260 mm
Larghezza prodotto
228 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBC-CS4

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema
Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parti di ricambio

Additional information

Funzioni
Accessori
Coperchio del sistema, completo
Adatto per
Quattro poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.