Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138388
NZM2-4-XAD250

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Adattatore per sbarre, 4p, per NZM2, 250A, UL508

Specifiche generali

Nome prodotto
adattatore per interruttore automatico scatolato Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138388
EAN
4015081351688
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NZM2-4-XAD250

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Adattatori per sbarre per interruttori NZM
Adattatore componente per interruttori automatici e sezionatori
Adatto per
Montaggio a vista su sistema a sbarre di rame piatto 12 - 30 x 5 - 10, profilo a doppia e tripla T
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)

Gamma

Corrente nominale
250 A
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Adattatori per sbarre per interruttori NZM

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
8.1 W
Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Larghezza adattatore
140 mm
Larghezza adattatore per sbarre collettrici
140 mm
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Configurazione guida DIN
Nessuno
Larghezza guida
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.