Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138389
Codice del modello: NZM3-4-XAD630

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Adattatore per sbarre, 4p, per NZM3, 630A, UL508

General specifications

Nome prodotto
adattatore per interruttore automatico scatolato Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138389
EAN
4015081351695
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
185 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NZM3-4-XAD630

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Adattatori per sbarre per interruttori NZM
Corrente nominale
630 A
Numero di poli
Quattro poli

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
690 V AC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200

Technical Data - Mechanical

Configurazione guida DIN
Nessuno
Larghezza guida
30 mm
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Larghezza adattatore per sbarre collettrici
185 mm
Larghezza adattatore
185 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
61.8 W
Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Additional information

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Adattatori per sbarre per interruttori NZM
Adattatore componente per interruttori automatici e sezionatori
Adatto per
Montaggio a vista su sistema a sbarre di rame piatto 12 - 30 x 5 - 10, profilo a doppia e tripla T
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.