Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB. mMC4, bipolare, curva caratteristica d'intervento: B, corrente nominale di esercizio In: 10 A, potere nominale di interruzione IEC/EN 60898-1: 4,5 kA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB
|
| Sigla catalogo |
138903
|
| EAN |
4015081356829
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.24 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
mMC4-B10/2
|
| Utilizzato con |
Z-FW/LP 248296 (Telecomando e dispositivo di commutazione automatico)
mMC4 Interruttore magnetotermico |
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Accessorio necessario |
ZP-IHK 286052
|
| Dotato di: |
Z-IS/SPE-1TE 274418
|
| Carcassa |
45 mm
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio rapido con 3 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
3,9 W
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Protezione morsetti |
Protezione dai contatti, DGUV VS3, EN 50274
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti aperti/di sollevamento
|
| Caratteristica di intervento |
B
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
16 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
2 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1.5 mm²
|
| Classe di selettività |
3
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Durata elettrica |
10000 operazioni
|
| Caratteristica di rilascio |
B
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Applicazione |
|
| Numero di poli (protetti) |
2
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
10 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V |
4.5 kA
|
| Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V |
4.5 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1) |
4.5 kA
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Adatto per |
montaggio a incasso
|