Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139052
mMC4-D13/3

mMC4-D13/3. Interruttore magnetotermico (MCB), 13 A, 3p, caratteristica: D

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB
Sigla catalogo
139052
EAN
4015081358311
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
mMC4-D13/3

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
13 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
Numero di poli (protetti)
3
Numero di poli (totale)
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.