Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139312
Codice del modello: mMC6-C1/1N

Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB. mMC6, 1 polo+N, curva caratteristica d'intervento: C, corrente nominale di esercizio In: 1 A, potere d'interruzione nominale IEC/EN 60898-1: 6 kA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB
Sigla catalogo
139312
EAN
4015081360918
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
mMC6-C1/1N

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Z-FW/LP 248296 (Telecomando e dispositivo di commutazione automatico)
mMC6
Interruttore magnetotermico
Valore nominale intensità di corrente
1 A
Caratteristiche
Accessoriabile
Commutazione simultanea N-neutro
Accessorio necessario
ZP-IHK 286052
Dotato di:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Carcassa
45 mm
Grado di inquinamento
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 3 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1,7 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Protezione morsetti
Protezione dai contatti, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti aperti/di sollevamento
Caratteristica di intervento
C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
70.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Classe di selettività
3
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Tipo di tensione
CA
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
Polo singolo + N
Durata elettrica
10000 operazioni
Caratteristica di rilascio
C
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • mMC6
Caratteristiche speciali
  • Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva Z-NHK 248434
Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
6 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
6 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
10 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
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
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.