Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139532
FCFBD02BBC60-3-36

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Base per fusibile, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Dispositivo del sistema a sbarre D02 Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
139532
EAN
5019586152053
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
VDE 0636 Part 301
IEC/EN 60269-1
Codice modello
FCFBD02BBC60-3-36

Informazioni aggiuntive

Funzioni
D sbarra collettrice dispositivo montato fusibile
Operazione ininterrotto (modalità di controllo)
Dispositivo base
Caratteristiche speciali
  • L’elemento fusibile completo e funzionale è costituito dal dispositivo di base, Unità fusibile, inserto di calibratura, tappo coprivite
  • Meccanismo di connessione per montaggio a spinta sulla sbarra di collegamento
  • Inclusa calotta di protezione con piastra frontale e inferiore
  • Fornito vuoto, senza tappo a vite, con piastra per etichettatura
Utilizzato con
12 mm x 5/10 mm guida
Sistema Compact
Portafusibili

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Portafusibili
  • Sistema Compact

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
1.5 W
Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max
5,5 W

Technical data - electrical

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
63 A
Dissipazione termica per contatto a Ie
0.5 W
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Categoria di sovratensione
IV
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale testata con collegamenti
50 kA
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Corrente nominale di esercizio (Ie)
63 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale
400 V
Tensione nominale in AC
  • 400 VAC
  • Contatti: 400 VAC

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Dimensioni struttura
D02
Grado di protezione
IP20 incorporato
Larghezza custodia
160 mm
Carcassa
E18, D02
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Guida DIN
Posizione di montaggio
verticale
Ampiezza supporto
36 mm
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 25 mm²
1,5 mm² - 25 mm² sul morsetto a mantello
Morsetti
Morsetti a mantello
Tipo di filettatura
E18

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.