Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sezionatore con fusibili, 100A, 500V/100A, 690V/100A, Dimensioni NH00
| Nome prodotto |
Dispositivo del sistema a sbarre NH Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
139533
|
| EAN |
5019586152060
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
|
| Codice modello |
FCFSDNH000BBC60-3
|
| Tipo |
Sistema Compact
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tensione nominale |
690 V AC, 440 V DC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
750 V
|
| Corrente nominale di esercizio (gL/gG) - max |
100 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
100 A
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA a DC (condizionale)
50 kA 50 kA a AC (efficace) |
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
100 A
|
| Corrente nominale fusibile a 500 V - max |
100 A
|
| Corrente nominale fusibile a 690 V - max |
100 A
|
| Classificazione frequenza |
40 Hz - 60 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Potenza nominale in AC-23, 400 V |
40 kW
|
| Potere d'interruzione nominale |
80 A
100 A |
| Capacità di chiusura nominale in AC-22B |
100 A
|
| Potere nominale di chiusura in DC-21B |
80 A
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Durata elettrica |
300 operazioni
|
| Tipo attuatore |
Leva a bilanciere
|
| Posizione attuatore |
Lato anteriore
|
| Carcassa |
NH00(0) (max. 21 mm)
|
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Grado di protezione |
IP10 (coperchio anteriore aperto)
IP20 (stato operativo) |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Distanza tra centi busbar |
60 mm
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
1,5 mm² - 50 mm²
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
16 mm² - 50 mm² sul terminale a morsetto
|
| Tipo di ingresso cavi |
Altro
|
| Adatto per fusibili |
NH00
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Durata meccanica |
1700 operazioni
|
| Dissipazione a Ith in DC senza NH-SE |
1.8 W
|
| Dissipazione totale a ith, AC, senza NH-SE |
2.7 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Dissipazione consentita (NH-SE) - max |
9 W
|
| Funzioni |
Portafusibili
Fusibile sezionatore NH |
| Caratteristiche speciali |
L’elemento fusibile completo e funzionale è costituito dal dispositivo di base, Unità fusibile, inserto di calibratura, tappo coprivite
|
| Adatto per |
Montaggio sbarre di distribuzione
Per il montaggio in custodia su sbarre (piatte) Fissaggio frontale |