Staffe di montaggio con vite di fissaggio Eaton XV, per XVH300, XV(S)400
| Nome prodotto |
Set di montaggio Eaton XV
|
| Sigla catalogo |
139809
|
| EAN |
7640130092488
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.023 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Note catalogo |
non rilevante
|
| Codice modello |
ACCESSORIES-HKS-IP65
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dotato di: |
4 staffe di montaggio con vite di fermo
Staffe di fissaggio aggiuntive |