Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139828
ACCESSORIES-TP-57-IR-1

Accessori per dispositivi Eaton TP per pannello touch a infrarossi 5,7 con parte frontale standard

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton TP - Set di montaggio
Sigla catalogo
139828
EAN
7640130093409
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.037 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
ACCESSORIES-TP-57-IR-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Features & functions

Dotato di:
4 staffe di montaggio con grano per montaggio a incasso
1 profilo di tenuta per dispositivo da incasso
1 spina di alimentazione

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori standard

Esporta le caratteristiche del prodotto