Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

14-3AFINF3

Serie Eaton Bussmann Fusibile IN ARIA in media tensione, 3 A, 14,3 kV, 200 kA, 76,2 x 565, senza indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
14-3AFINF3
EAN
5027590087728
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
76.2 mm
Larghezza prodotto
76.2 mm
Peso prodotto
6174 g
Conformità
BS 2692-1
Certificazione/i
BS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
3 A
Potere di apertura
200 kA
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
14,3 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
76,2 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto