Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140379
Codice del modello: SW-GALILEO

Software di visualizzazione Eaton GALILEO, GALILEO per tutti i dispositivi di comando XV/XP, licenza multiutente, aggiornamento da GALILEO V 8.1.2

General specifications

Nome prodotto
Software GALILEO Eaton
Sigla catalogo
140379
EAN
7640130110557
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
162 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Conformità
Eaton supports the product until its end of life
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
SW-GALILEO

General information

Caratteristiche
commutazione di lingua possibile
Caricabile per sistema operativo del software di configurazione, Windows 9x
progettazione online possibile
Caricabile per sistema operativo del software di configurazione, Windows Vista
Caricabile per sistema operativo del software di configurazione, Windows NT
Caricabile per sistema operativo del software di configurazione, Windows 7
Caricabile per sistema operativo del software di configurazione, Windows XP
Caricabile per sistema operativo del software di configurazione, Windows 2000
Caricabile per sistema operativo del software di configurazione, Windows 8
gruppi di utenti (protezione con password) possibili
gestione allarme
Dotato di:
Interfacce di programmazione
Altro linguaggio script
interfaccia OPC, server
interfaccia OPC, cliente
Software
Software di visualizzazione intelligente e interattivo, basato su Microsoft Windows™
Per la creazione di progetti di funzionamento e visualizzazione macchine, impianti ed edifici
Supporta l'aggiornamento alla versione GALILEO 8.1.2 o successiva
GALILEO
Guida e documentazione complete
Adatto per
Sistema operativo Windows 8
Client Web
Sistema operativo Windows 7
Sistema operativo Windows 10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Guide utente

Installation videos

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.