Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141846

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, squadretta di fissaggio, supporto per sistema a sbarre, per P=600 mm, E

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141846
EAN
4015081385782
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.232 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNBW-E06

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadretta di fissaggio
Accessorio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto