Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cavallotto in rame, Spessore 3 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
141852
|
| EAN |
4015081385843
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
11.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
0.026 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XNNCB
|
| Modello |
Altro
|
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Numero RAL |
0
|