Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141853
XNNCD

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Distanziatore in rame, Spessore 10 mm, L=30 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141853
EAN
4015081385850
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
13.8 mm
Larghezza prodotto
36.5 mm
Peso prodotto
0.86 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNCD

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto