Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141855
Codice del modello: XNNCD50

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Distanziatore in rame, L=50 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141855
EAN
4015081385874
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
13.8 mm
Larghezza prodotto
36.5 mm
Peso prodotto
0.144 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNCD50

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto