Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141856
XNNCD60

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Distanziatore in rame, L=60 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141856
EAN
4015081385881
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
13.8 mm
Larghezza prodotto
36.5 mm
Peso prodotto
0.176 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNCD60

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto