Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141871
Codice del modello: XNNKS-M6

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Rondella elastica contatti (blocco denti) M6, dentellata, DACROMET 320

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141871
EAN
4015081386031
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.001 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNKS-M6

Additional information

Caratteristiche
temprato
a forma sfaccettata

Technical data - mechanical

Per grandezza bullone
6 mm
Diametro interno
6.4 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore
0.7 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto