Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141874

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, 50x10x1150mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141874
EAN
4015081386062
Lunghezza/profondità del prodotto
1150 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
1.16 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNS-50X10

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Rosso
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto