Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141875
Codice del modello: XNNSB

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Staffa d’acciaio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141875
EAN
4015081386079
Lunghezza/profondità del prodotto
35.3 mm
Altezza prodotto
10.7 mm
Larghezza prodotto
22.3 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSB

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto