Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M10x100, 8,8
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
141881
|
| EAN |
4015081386130
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
106.4 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.093 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XNNSKS-M10X100-8
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
zinco
|
| Dimensione quadro sotto testa |
0 mm
|
| diametro della testa |
10 mm
|
| Tipologia di testa |
Chiave esagonale
|
| Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore |
100 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Qualità del materiale |
8.8 (acciaio)
|
| Passo della filettatura |
0 mm
|
| Sistema di avvitamento |
Chiave esagonale
|
| Protezione superficiale |
con zincatura galvanica/elettrolitica
|
| Filettatura per pollice |
0
|
| Dimensioni della filettatura |
10
#10 |
| Tipo di filettatura |
Metrico
interamente filettato |
| Larghezza della chiave |
17 mm
|