Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141886
XNNSKS-M10X190-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M10x190, 8,8

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141886
EAN
4015081386185
Lunghezza/profondità del prodotto
196.4 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.187 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSKS-M10X190-8

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
zinco

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
10 mm
Tipologia di testa
Chiave esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
190 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
10
#10
Tipo di filettatura
interamente filettato
Metrico
Larghezza della chiave
17 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto