Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141887
Codice del modello: XNNSKS-M10X60-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M10x60, 8,8

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141887
EAN
4015081386192
Lunghezza/profondità del prodotto
66.4 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.052 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XNNSKS-M10X60-8

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
zinco

Technical Data - Mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
10 mm
Tipologia di testa
Chiave esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
60 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
10
#10
Tipo di filettatura
Metrico
interamente filettato
Larghezza della chiave
17 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto