Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141894
Codice del modello: XNNSKS-M8X16-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M 8x16, VZN

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141894
EAN
4015081386260
Lunghezza/profondità del prodotto
21.3 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
8 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSKS-M8X16-8

Delivery program

Colore
zinco

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Tipo di filettatura
interamente filettato
Metrico
Dimensioni della filettatura
8
#8
Filettatura per pollice
0
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Tipologia di testa
Chiave esagonale
diametro della testa
8 mm
Dimensione quadro sotto testa
0 mm
Larghezza della chiave
13 mm
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
16 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto