Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141899
Codice del modello: XNNUS-10

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Rondella, 10,5mm, VZN

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141899
EAN
4015081386314
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XNNUS-10

Additional information

Caratteristiche
temprato

Technical Data - Mechanical

Per grandezza bullone
10 mm
Diametro interno
10.5 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore
2 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto