Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141900
XNNUS-6

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Rondella, 6,4mm, VZN

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141900
EAN
4015081386321
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
1.6 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNUS-6

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
temprato

Technical data - mechanical

Per grandezza bullone
6 mm
Diametro interno
6.4 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altri
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore
1.6 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto