Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

141901
Codice del modello: XNNUS-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Rondella, 8,4mm, VZN

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
141901
EAN
4015081386338
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
1.6 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XNNUS-8

Additional information

Caratteristiche
temprato

Technical Data - Mechanical

Per grandezza bullone
8 mm
Diametro interno
8.4 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore
1.6 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto