Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Copertura frontale per base, AxP=100x1100 mm
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
142458
|
| EAN |
4015081391899
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
1100 mm
|
| Peso prodotto |
2.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FS-1100/1
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1100 mm
|
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Modello |
lato anteriore/posteriore base
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia |
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Resistenza agli impatti |
Altro
|