Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142527
Codice del modello: BBA0L-32

Eaton Moeller® series adattatore per sbarre di distribuzione BBA, 45 mm, 32 A, Guida DIN: 2 BBA0L-32

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
Sigla catalogo
142527
EAN
4015081392568
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
BBA0L-32

Delivery program

Tipo
  • Adattatore per sbarre
  • Sistema di distribuzione SASY 60 mm
Corrente nominale
32 A

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
32 A
Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 10

Technical Data - Mechanical

Configurazione guida DIN
2 guide portanti
Larghezza guida
20 mm
Numero di guide DIN
2
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Larghezza adattatore
45 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.4 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Caratteristiche speciali
Capacità del morsetto: 6 mm² (AWG 10)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.