Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142528
Codice del modello: BBA0K-32

Eaton Moeller® series adattatore per sbarre di distribuzione BBA, 45 mm, 32 A, Guida DIN: 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
Sigla catalogo
142528
EAN
4015081392575
Lunghezza/profondità del prodotto
161 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.218 kg
Certificazione/i
UL 508
Codice modello
BBA0K-32

Additional information

Caratteristiche speciali
Capacità del morsetto: 6 mm² (AWG 10)

Delivery program

Corrente nominale
32 A
Tipo
  • Adattatore per sbarre
  • Sistema Compact

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.4 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Technical Data - Electrical

Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 10
Corrente nominale di esercizio (Ie)
32 A
Tensione nominale in AC
690 V

Technical Data - Mechanical

Larghezza adattatore
45 mm
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Configurazione guida DIN
1 guida DIN
Numero di guide DIN
1
Larghezza guida
20 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto