Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142825
Codice del modello: HIS-80/2

Sezionatore principale Interruttore con funzione di isolamento, contatti altamente resistenti all'usura, 415 V, 80 A, 2P

General specifications

Nome prodotto
Sezionatore HIS di Eaton
Sigla catalogo
142825
EAN
4015081395255
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
35.4 mm
Peso prodotto
0.207 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HIS-80/2

Caratteristiche prodotto

Grado di protezione
IP40
IP10
Morsetti
Terminale di sollevamento
Stampa/indicazione
Simbolo “frecce”
Portalampada
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Profondità interna
69.5 mm
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2.6 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Valori nominali amperaggio
80 A
Colore calotta
Altro
Tipo di interruttore
Interruttore di spegnimento
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2 kA
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
Altro
Tipo
HIS. Sezionatore principale
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni residenziali
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Capacità di interruzione nominale
12.5 kA
Tensione nominale - min
240 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Numero di poli
2 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Schemi di cablaggio

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.