Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142828
Codice del modello: HIS-100/1

Componenti Eaton per la distribuzione. Interruttore generale, 100A, 1p

General specifications

Nome prodotto
Sezionatore HIS di Eaton
Sigla catalogo
142828
EAN
4015081395286
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.101 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HIS-100/1

Caratteristiche prodotto

Grado di protezione
IP40
IP10
Morsetti
Lift terminal
Stampa/indicazione
Simbolo “frecce”
Portalampada
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Profondità interna
69.5 mm
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
3.9 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Valori nominali amperaggio
100 A
Colore calotta
Altro
Tipo di interruttore
Interruttore di spegnimento
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2 kA
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
Altro
Tipo
HIS. Main load disconnector switch
Applicazione
Switchgear for residential applications
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Capacità di interruzione nominale
10 kA
Tensione nominale - min
240 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Schemi di cablaggio

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.