Sezionatore principale Interruttore con funzione di isolamento, contatti altamente resistenti all'usura, 240/415 V, 125 A, 3P
| Nome prodotto |
Sezionatore HIS di Eaton
|
| Sigla catalogo |
142834
|
| EAN |
4015081395347
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
53.1 mm
|
| Peso prodotto |
0.314 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
HIS-125/3
|
| Grado di protezione |
IP40
IP10 |
| Morsetti |
Terminale di sollevamento
|
| Stampa/indicazione |
Simbolo “frecce”
|
| Portalampada |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Profondità interna |
69.5 mm
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
6.2 W
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Valori nominali amperaggio |
125 A
|
| Colore calotta |
Altro
|
| Tipo di interruttore |
Interruttore di spegnimento
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
2 kA
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo di luce |
Altro
|
| Tipo |
HIS. Sezionatore principale
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni residenziali
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
3
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
125 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Capacità di interruzione nominale |
10 kA
|
| Tensione nominale - min |
240 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|