Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143188
Codice del modello: XBBB085-1

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Light per impianti in bassa tensione, profilo trasversale per supporto trasversale, piastra d’acciaio e plastica, incluso il materiale di montaggio, larghezza 850 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143188
EAN
4015081398522
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
741 mm
Peso prodotto
0.62 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBBB085-1

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto