Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143189
XBBB10-1

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, profilo trasversale per supporto trasversale, piastra d’acciaio e plastica, incluso il materiale di montaggio, larghezza 1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143189
EAN
4015081398539
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
891 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBBB10-1

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto