Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

143191
Codice del modello: XBBB12-1

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, profilo trasversale per supporto trasversale, piastra di acciaio e plastica, incluso il materiale di montaggio, larghezza 1200 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
143191
EAN
4015081398553
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
1091 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBBB12-1

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto