Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, F, connessione/area posteriore sistema a sbarre, L=1350mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
143193
|
| EAN |
4015081398577
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1190 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
14 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPFCB135
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Finitura superficie |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio inox
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
250 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 3b |
| Numero RAL |
0
|